Produkt  BL20-E-4IOL-10

BL20 Economy Modul

4 IO-Link Master Kanäle, 32 Byte I/O-Daten

4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A

Bestellnummer: 100001334
    • Unabhängig vom verwendeten Feldbus
    • Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
    • Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
    • Schutzart IP20
    • LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
    • Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
    • 4-kanaliger IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1
    • 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101451344
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland DE
Gewicht 73  g

Technische Daten

Signalart IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Anschlusstechnik Signal Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, GOST

Montagezubehör

100001335
100001336

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben