Produkt TL50RWGBALSKQ
LED-Anzeige
Signalsäule
Bestellnummer: 3803773Altern. Bestellnummer : 803773
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Blau (COL 1) / Weiß (COL 2) / Rot (COL 3) / Gelb (COL 4)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
Allgemeine Daten
EAN | 662488026431 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 295 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Rot, Weiß, Grün, Blau |
Anzahl der Farben/Segmente | 4 |
Akustisches Signal | Dauerton |
Lautstärke | 94 dB |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |