Produkt TL50WBGYRAOSIKQ
LED-Anzeige
Signalsäule
Bestellnummer: 3801295Altern. Bestellnummer : 801295
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Weiß (COL 1) / Blau (COL 2) / Grün (COL 3) / Gelb (COL 4) / Rot (COL 5)
- Parametrierung über IO-Link
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton mit einstellbarer Intensität max. 95 dB
Allgemeine Daten
EAN | 662488009403 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 427 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 5 |
Akustisches Signal | Dauerton mit einstellbarer Intensität |
Lautstärke | 95 dB |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |