Produkt TL50GYRAOSIKQ
LED-Anzeige
Signalsäule
Bestellnummer: 3801293Altern. Bestellnummer : 801293
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
- Parametrierung über IO-Link
- Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton mit einstellbarer Intensität max. 95 dB
Allgemeine Daten
EAN | 662488009380 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 311 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Grün, Gelb, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
Akustisches Signal | Dauerton mit einstellbarer Intensität |
Lautstärke | 95 dB |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |