Produkt WK4.5T-50-RS4.5T/S2500
RFID-Leitung Standard-Ausführung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6638426- 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
- Halogenfrei, LABS‐frei
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.9 mm
- schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
- Leitung UL Style 20549
- Leitungslänge: 50 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047106128111 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 2799 g |
Technische Daten
Anwendung | RFID |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn-Ni, vernickelt |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.9 mm |
Leitungslänge | 50.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Gelb |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Zulassungen | Leitung UL Style 20549 |