Produkt  TL50WGYRAKQ

LED-Anzeige

Signalsäule

Bestellnummer: 3803723

Altern. Bestellnummer : 803723

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP50
    • Stecker M12X1
    • Farben: Weiß (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
    • Parametrierung über IO-Link
    • Signaltongeber max. 92 dB
#

Allgemeine Daten

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 320  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Weiß, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 4
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 92 dB
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben