Produkt  T30UXICQ8-CRFV

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3083282

Altern. Bestellnummer : 83282

    • Kompakte Bauform
    • Anschluss über Steckverbinder M12X1, 4‐polig
    • Analogausgang 4...20 mA
    • Ansprechzeit wählbar
    • Integrierte Temperaturkompensation
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Blindzone: 30 cm
    • Reichweite: 300 cm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488832827
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland CN
Gewicht 179  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Rohr
Baugrösse M30 x 1.5
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 300…1500 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, Chemikalienresistent

Montagezubehör

3032723
3011185
3052521

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben