Produkt  LI100P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

Induktiver Linearwegsensor

IO-Link

Bestellnummer: 1590017
    • Quader, Aluminium / Kunststoff
    • Vielseitige Montagemöglichkeiten
    • Messbereichs‐Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Extrem kurze Blindzonen
    • Analogmessbereich programmierbar
    • Auflösung 16 Bit
    • 15...30 VDC
    • Analogausgang, Werkseinstellung 0 bis 10V
    • Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware
    • 4 programmierbare Schaltzonen
    • Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen
    • Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung
    • Prozesswert im 16 Bit IO-Link-Telegramm
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101228205
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. Wegsensoren
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 326  g

Technische Daten

Bauform Profil
Messprinzip Induktiv
Messbereich 100 mm [3.94 in]
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30, eloxiert
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben