Product  K50LGRY2PQ

LED-weergave

Signaallamp

Bestelnummer: 3075669
    • rondom zichtbare LED-lamp
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M30x1,5
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
    • Knipperend of wisselend
    • knipperfunctie via aansluitprogrammering

Algemene gegevens

Voorkeurtype 5
EAN 662488756697
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 143  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groenroodgeel
Dimbaar nee
In cascade monteerbaar nee
Schakelelementfunctie N.O.-contact
Uitgangsfunctie potentiaalvrij
Elektrische aansluiting Connector
Connectortype M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof
Uitvoering behuizing PC
Behuizingsoppervlak zwart
Omgevingstemperatuur (min) -40
Omgevingstemperatuur (max) 50
Beschermingsgraad IP67 / IP69K

Select Country

Turck worldwide