Product  T18SP6DQ

Opto-sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3034631
    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP 69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens

Voorkeurtype 5
EAN 662488346317
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 90314990000
Land van herkomst US
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Dode zone 0 mm
max. reikwijdte 500  mm
Lichtsoort IR
Schakelelementfunctie aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector
Connectortype M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof
Uitvoering behuizing Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur (min) -40  °C
Omgevingstemperatuur (max) 70  °C
Beschermingsgraad IP69K
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Select Country

Turck worldwide