Zoeken :

Uw zoeken heeft het volgende resultaat 47 gevonden.

Producten:

Korte beschrijving Tekening Beschrijving
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35-2Y1X2
Identnr.: 1051002
# #
  • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
  • ATEX categorie II 1 D, Ex-zone 20
  • SIL2 (Low Demand Mode) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
  • SIL3 (All Demand Mode) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 bij redundante opbouw HFT1
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
  • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • kabelaansluiting
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35-2Y1X2-H1140
Identnr.: 1051003
# #
  • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
  • ATEX categorie II 1 D, Ex-zone 20
  • SIL2 (Low Demand Mode) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
  • SIL3 (All Demand Mode) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 bij redundante opbouw HFT1
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
  • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • connector, M12 x 1
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35TC-2Y1X2
Identnr.: 1051004
# #
  • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
  • ATEX categorie II 1 D, Ex-zone 20
  • SIL2 (Low Demand Mode) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
  • SIL3 (All Demand Mode) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 bij redundante opbouw HFT1
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
  • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Aansluitklemmenruimte
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933
Identnr.: 1051011
# #
  • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
  • ATEX categorie II 1 D, Ex-zone 20
  • SIL2 (Low Demand Mode) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
  • SIL3 (All Demand Mode) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 bij redundante opbouw HFT1
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • montage op alle standaardaandrijvingen
  • naaf met ingeperste bus en schroefdraadbus uit roestvaststaal
  • vrijgegeven door BASF
  • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
  • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Aansluitklemmenruimte
Inductieve sensor
dubbelsensor met uitgebreid temperatuurbereik
Type: NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Identnr.: 1051017
# #
  • ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1
  • ATEX categorie II 1 D, Ex-zone 20 bij temperaturen tot -25°C
  • SIL2 volgens IEC 61508
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • montage op alle standaardaandrijvingen
  • voor temperaturen tot -40°C
  • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
  • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Aansluitklemmenruimte
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35-2AP4X2
Identnr.: 1569900
# #
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • 2 x N.O., PNP-uitgang
  • DC 4-draads, 10…65 VDC
  • kabelaansluiting
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35-2AP4X2-H1141
Identnr.: 1569901
# #
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • 2 x N.O., PNP-uitgang
  • DC 4-draads, 10…65 VDC
  • connector, M12 x 1
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35TC-2AP4X2
Identnr.: 1569902
# #
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • 2 x N.O., PNP-uitgang
  • DC 4-draads, 10...65 VDC
  • Aansluitklemmenruimte
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35-2DNETX5-H1150
Identnr.: 1569908
# #
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • directe aansluiting op DeviceNet netwerken
  • ventielaansluiting mogelijk
  • DC 5-draads, 11...25 VDC
  • connector, M12 x 1
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Type: NI4-DSU35TC-2AP4X2/ 3GD
Identnr.: 1569911
# #
  • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
  • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
  • rechthoekig, bouwvorm DSU35
  • kunststof, PP-GF30-VO
  • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
  • Montage op alle standaardaandrijvingen
  • 2 x N.O., PNP-uitgang
  • DC 4-draads, 10…65 VDC
  • aansluitklemmenruimte
>