Product  NI4-DSU35-2DNETX5-H1150

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 1569908
    • rechthoekig, bouwvorm DSU35
    • kunststof, PP-GF30-VO
    • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
    • directe aansluiting op DeviceNet netwerken
    • ventielaansluiting mogelijk
    • DC 5-draads, 11...25 VDC
    • connector, M12 x 1

Algemene gegevens

EAN 4047101076011
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080900
Land van herkomst DE
Gewicht 100  g

Technische gegevens

Lengte behuizing 59  mm
Breedte behuizing 60  mm
Hoogte behuizing 35.4  mm
Bedrijfsspanning 11…25 VDC
Schakelelementfunctie 2 x N.O.
Communicatieprotocol DeviceNet
Elektrische aansluiting Connector
Connectortype M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof
Uitvoering behuizing PP-GF30
Behuizingsoppervlak geel
Omgevingstemperatuur (min) -25  °C
Omgevingstemperatuur (max) 70  °C
Beschermingsgraad IP67
BTS-DSU35-Z03 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 70 mm
BTS-DSU35-Z01 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
BTS-DSU35-EBE3 Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; schakelpunt voor openen en sluiten instelbaar; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
BTS-DSU35-Z02 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm
BTS-DSU35-Z07 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm
BTS-DSU35-EB1 Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
BTS-DSU35-EU2 bedempingsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie niet-bedempt voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen; gatenconfiguratie op flensvlak 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte 20 (30) / Ø max. 30 mm

Kies het formaat


For technical reasons the CAD download is only available from the https://www.turck.de/en Website. Please follow this link to download CAD files.
Click here to visit www.turck.de/en

We are sorry for the inconvenience!

Select Country

Turck worldwide