Product  NI4-DSU35-2Y1X2

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 1051002
    • rechthoekig, bouwvorm DSU35
    • kunststof, PP-GF30-VO
    • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • 2 x uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • kabelaansluiting

Algemene gegevens

EAN 4047101063899
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019900
Land van herkomst DE
Gewicht 171  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 59 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Uitgangsfunctie NAMUR
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof
Uitvoering behuizing PP-GF30
Behuizingsoppervlak geel
Omgevingstemperatuur (min) -25  °C
Omgevingstemperatuur (max) 70  °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2G, ATEX II 3G, ATEX II 1D, ATEX II 2D, ATEX II 3D, SIL2, PLc
BTS-DSU35-Z03 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 70 mm
BTS-DSU35-Z01 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning
BTS-DSU35-EBE3 Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; schakelpunt voor openen en sluiten instelbaar; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
BTS-DSU35-Z02 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm
BTS-DSU35-Z07 Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm
BTS-DSU35-EB1 Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
BTS-DSU35-EU2 bedempingsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie niet-bedempt voor rechts- en linksdraaiende aandrijvingen; gatenconfiguratie op flensvlak 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte 20 (30) / Ø max. 30 mm

Kies het formaat


For technical reasons the CAD download is only available from the https://www.turck.de/en Website. Please follow this link to download CAD files.
Click here to visit www.turck.de/en

We are sorry for the inconvenience!

Select Country

Turck worldwide