Produkt PT1000R-2004-I2-DA91
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 100000540- Vollverschweißte Metallmesszelle
- Druckbereich 0 ... 1000 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
Allgemeine Daten
EAN | 4047101439595 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 90 g |
Technische Daten
Bauform | ohne Anzeige |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…1000 bar |
Druckbereich psi | 0…14504 psi |
Betriebsspannung | 7…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4435 (AISI 316L) |
Medientemperatur | -40…+135 °C |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP65 |
Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Anschlusszubehör
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Verbindungsleitung, Ventilsteckverbinder Bauform A auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 0,6 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6606726 |