Produkt RU40L-M18MS-UP8X2-H1151
Ultraschallsensor
Reflexionsschranke
Bestellnummer: 1610078- Rechtwinklige Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M18, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Temperaturkompensation
- Teach-In Bereich: 2.5…39cm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°
- 1xSchaltausgang, PNP
- Einstellbar über Teach-In
- Parametrierbar Schließer/Öffner
Allgemeine Daten
EAN | 4047101392722 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272802 -/- Ultraschall Reflexions-Schranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 71 g |
Technische Daten
Funktion | Reflexionsschranke |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Reichweite | 25…400 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, cULus |
Besondere Merkmale | kompakt |
Datenblätter
deutsch | 983 KB |
englisch | 978 KB |
französisch | 979 KB |
spanisch | 979 KB |
tschechisch | 978 KB |
niederländisch | 978 KB |
rumänisch | 979 KB |
russisch | 1045 KB |
polnisch | 979 KB |
chinesisch | 1075 KB |
türkisch | 979 KB |
Handbuch
Betriebsanleitung Ultraschallsensoren ”Kompakt” | 2608 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
Funktionszubehör
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |