Produkt BL67-PG-EN-V3
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
Bestellnummer: 6827394- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IIoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Device
- EtherNet/IP™ Device
- Modbus TCP Master / Slave
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- 2x M12 Ethernet, 4-pol. D-kodiert
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps
- 5-poliger 7/8“-Steckverbinder zur Spannungsversorgung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101350333 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091200 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 365 g |
Technische Daten
Produktfamilie | BL67 |
Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
Schutzart | IP67 |
Schnittstelle | 2 x RJ45 |
Feldbus Master | Modbus TCP |
Feldbus Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
Programmierung | CODESYS V3 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Allgemeine Daten
EAN | 4047101350333 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091200 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 365 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negotiation, Auto Crossing |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 402 KB |
englisch | 400 KB |
französisch | 402 KB |
spanisch | 402 KB |
tschechisch | 403 KB |
niederländisch | 400 KB |
rumänisch | 401 KB |
russisch | 426 KB |
polnisch | 404 KB |
chinesisch | 492 KB |
türkisch | 404 KB |
Firmware
BL67-PG-EN-V3 Firmware v1.4.2.0 (für CODESYS Version v3.5.14.20 oder höher) | 21404 KB |
BL67-PG-EN-V3 Firmware v1.5.4.0 (für CODESYS Version v3.5.16.30 oder höher) | 23374 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
BL67 I/O-Module | 9352 KB |
BL20/BL67 programmierbare Ethernet-Gateways für CODESYS 3 | 5506 KB |
PROFINET Controller/-Device in CODESYS v3 | 2300 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Produktflyer
Funktionszubehör
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
Etiketten zur Beschriftung von Elektronikmodulen und Gateways, DIN-A4-Bogen, vorperforiert, Laserdruck, 50 Etiketten |
6827196 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |