Produkt  PCS-G1/2A4

Zubehör

Kühlstrecke

Bestellnummer: 6835040
    • Kühlstrecke G1/2“
    • Flüssigkeiten und Gase
    • Mediumskanal 4 mm
    • Einfache Montage
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101270303
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland CH
Gewicht 1040  g

Technische Daten

Zubehörart Kühlstrecke
Verwendung für Drucksensoren
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben