Produkt TBEN-LG-EN1
Ethernet Spanner
Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp Eingänge
Bestellnummer: 6814046- Zwei separate, elektrisch isolierte, Ethernet-Schnittstellen
- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen
- Protokolle: EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet
- Profinet wird unterstützt auf Ethernet-Port P2
- 1:1 NAT-Router
- 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit
- Eingangsdiagnose pro Steckplatz
- Dieser Artikel darf nur für GM-Projekte verwendet werden!
Allgemeine Daten
EAN | 4047101372748 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 624 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP |
Signalart | Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
RKM43-2-RSM43
Spannungsversorgungsleitung, 7/8″-Kupplung, gerade, 4-polig auf 7/8″-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914313 | |
RSM RKM 40-2M
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
U2280-0 |
Anschlusszubehör - I/O
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 | |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 | |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 | |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 | |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 | |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 | |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 | |
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |