Produkt LEDWSM
Bildverarbeitung
Spotleuchte
Bestellnummer: 3079202Altern. Bestellnummer : 79202
- Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 10..30 VDC
- Pigtail M8x1, 2m
Allgemeine Daten
EAN | 662488792022 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 188 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Weiß |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Glas, klar |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |