Produkt RME-10
Zubehör
Befestigungselement
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544621- Befestigungselement
- Lange Ausführung, Teilkreisdurchmesser 110 mm
- Für Applikationen mit hohem Axialspiel
- Material: Edelstahl
Allgemeine Daten
EAN | 4047101257359 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 4 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |