Produkt RME-9
Zubehör
Befestigungsblech
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544620- Befestigungsblech, flexibel
- Kurze Ausführung, Teilkreisdurchmesser 64,5mm
- Für Applikationen mit Axial- und Radialspiel bei niedriger Dynamik
- Material: Edelstahl
Allgemeine Daten
EAN | 4047101257342 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 9 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |