Produkt RME-4
Zubehör
Befestigungsblech
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544615- Befestigungsblech, Teilkreisdurchmesser 80…170mm
- Lange Ausführung, flexibel
- Für Applikationen mit Axial- und Radialspiel bei niedriger Dynamik
- Material: Edelstahl
Allgemeine Daten
EAN | 4047101257298 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 14 g |
Technische Daten
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |