Produkt  M18TUP8

Temperatursensor

Passiver Infrarotsensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3074915

Altern. Bestellnummer : 74915

    • Anschluss über Kabel, 2m
    • D:S Verhältnis 8:1
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Messbereich über Teach‐In einstellbar
    • Analogausgang 0...10 V
    • PNP Alarm‐Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 10 V
    • Temperaturmessbereich 0…300 °C
#

Allgemeine Daten

EAN 662488749156
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland US
Gewicht 204  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos
Bauform Rohr
Messbereich 0…300 °C
D:S Verhältnis 8:1
Prozessanschluss M18 x 1
Betriebsspannung 12…30 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0…10 V
Kommunikationsprotokoll 1-wire-serial
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl, grau
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3052519

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben