Produkt RSSD-RJ45-441-2M/S2174
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6915781- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22<superscript/> / 7
- gem. ISO/IEC 11801 CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- UL‐Zulassung
- UV‐resistent
- Leitungslänge: 2.0 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047106114817 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 154 g |
Technische Daten
Produktfamilie | BL67, TBEN-L |