Produkt FLIB-IOM124-0002(A2)
Kompakte Feldbusstationen für INTERBUS
12 digitale pnp Eingänge
4 digitale Ausgänge 2 A
Bestellnummer: 6825366- Für Roboterapplikationen
- Robuste Elektromechanik
- Hohe Magnetfeldfestigkeit
- Intelligenter Abschlusswiderstand
- Modulbezogene Diagnose
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67
Allgemeine Daten
EAN | 4047101108682 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 612 g |
Technische Daten
Signalart | Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Kompaktstation, I/O-Modul |
Übertragungsrate Feldbus | 500 Kbit/s |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |