Produkt NI4-DSU35TC-2AP4X2/3GD
Induktiver Sensor
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bestellnummer: 1569911- quaderförmig, Bauform DSU35
- Kunststoff, PP‐GF30‐VO
- zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
- Montage auf allen Normantrieben
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10…65 VDC
- Klemmenraum
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
Allgemeine Daten
EAN | 4047101076042 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 148 g |
Technische Daten
Bauform | Doppelsensor für Schwenkantriebe |
Baugrösse | 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35 |
Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.050 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Montagezubehör
BTS-DSU35-EB1
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm |
6900225 | |
BTS-DSU35-Z01
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 | |
BTS-DSU35-Z02
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 | |
BTS-DSU35-Z03
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 | |
BTS-DSU35-Z07
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 | |
BTS-DSU35-EBE3
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Auf- und Zu-Schaltpunkt einstellbar; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6901070 | |
BTS-DSU35-EU2
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage unbedämpft für rechts- und linksdrehende Antriebe; Lochbild auf Flanschfläche 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 (30) / Ø max. 30 mm |
6900455 |