Produkt FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141
Durchflussüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870838- Kompakter Inline Durchflusssensor
- Kalorimetrisches Wirkprinzip
- Überwachung der Durchflussmenge
- Überwachung der Medientemperatur
- Für Wasser- und Glykolgemische
- Parametrierung über Drucktaster
- Geschützt durch Softwarecode
- Ausgang Strömung 4…20 mA, linear
- Ausgang Temperatur 4…20 mA, linear
- DC 4‐Draht, 21,6...26,4 VDC
- 4...20 mA Analogausgang
- Steckergerät, M12 x 1