Produkt NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933
Induktiver Sensor
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bestellnummer: 1051011- quaderförmig, Bauform DSU35
- Kunststoff, PP‐GF30‐VO
- zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
- Montage auf alle Normantriebe
- Einpress‐ und Gewindebuchsen aus Edelstahl
- freigegeben bei BASF
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Klemmenraum
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
Allgemeine Daten
EAN | 4047101063981 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 152 g |
Technische Daten
Bauform | Doppelsensor für Schwenkantriebe |
Baugrösse | 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35 |
Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Ausgangsfunktion | NAMUR |
Schaltfrequenz | 0.050 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30, gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Datenblätter
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
BTS-DSU35-EB1
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm |
6900225 | |
BTS-DSU35-Z01
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 | |
BTS-DSU35-Z02
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 | |
BTS-DSU35-Z03
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 | |
BTS-DSU35-Z07
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 | |
BTS-DSU35-EBE3
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Auf- und Zu-Schaltpunkt einstellbar; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6901070 | |
BTS-DSU35-EU2
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage unbedämpft für rechts- und linksdrehende Antriebe; Lochbild auf Flanschfläche 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 (30) / Ø max. 30 mm |
6900455 |
Funktionszubehör
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |