Produkt NI4-DSC26-2AP6X2-H1141
Induktiver Sensor
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bestellnummer: 1650087- quaderförmig, Bauform DSC26
- Kunststoff, PP
- zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
- Montage auf allen Normantrieben
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 4047101148244 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 21 g |
Technische Daten
Bauform | Doppelsensor für Schwenkantriebe |
Baugrösse | 28 x 42 x 26 mm, DSC26 |
Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.050 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
BTS-DSC26-EB3
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 85 mm |
6900224 | |
BTS-DSC26-EB20
Betätigungselement (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 35 mm; Optional erhältlich: Distanzstück BTS-DSC26-UR10 für 20 mm hohe Anschlusswellen (Wellenzapfen) |
100002102 | |
BTS-DSC26-UR10
Distanzstück für Doppelsensor-Betätigungsset BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |