Produkt  NI4-DSU35-2AP4X2-H1141

Induktiver Sensor

Doppelsensor für Schwenkantriebe

Bestellnummer: 1569901
    • quaderförmig, Bauform DSU35
    • Kunststoff, PP‐GF30‐VO
    • zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
    • Montage auf allen Normantrieben
    • 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101075946
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080900
Ursprungsland DE
Gewicht 81  g

Technische Daten

Bauform Doppelsensor für Schwenkantriebe
Baugrösse 59 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.050 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben