Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Produkt  WK4.5T-25-RS4.5T/S2500

Propojovací kabel BLident standardní provedení

Ident.číslo: 6638425
    • 4žilový, AWG 24 / 22
    • materiál pláště: PUR, barva žlutá
    • bez halogenů, bez LABS
    • stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
    • průměr pláště: 6.4 mm
    • pro vlečné řetězy, odolný oleji, vysoce ohebný
    • kabel UL 20963
    • délka kabelu: 25 m

Všeobecné údaje

EAN 4047106128128
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290
Země původu DE
Hmotnost 1439 g

Technické údaje

Mechanické připojení M12 x 1
Počet žil 2
Počet pólů 5
Tvar pouzdra úhlový
Pouzdro zásuvka
Materiál matice / pouzdra A mosaz
Mechanické připojení M12 x 1
Tvar pouzdra přímá
Pouzdro zástrčka
Materiál matice / pouzdra B mosaz
Použití RFID
Jmenovité napětí max. 30 V
Materiál kabelu PUR
Barva kabelu žlutá
Certifikáty kabel UL 20963

Select Country

Turck worldwide