Продукт  TBIP-L5-FDIO1-2IOL

Блок для обеспечения безопасности EtherNet/IP и CIP

Защищенные цифровые входы и выходы, стандартные универсальные цифровые каналы, порты ведущего устройства IO-Link

Номер для заказа: 6814056
    • Компактный модуль ввода/вывода для блока безопасности EtherNet/IP и CIP
    • 5-конт. разъем питания
    • 2 защищенных цифровых входов
    • 2 безопасных универсальных цифровых входа или выхода
    • 4 универсальных цифровых входа или выхода
    • 2 ведущих порта IO-Link, класс A
    • Встроенный коммутатор Ethernet обеспечивает линейную топологию
    • Подключение 2 × M12 Ethernet, D-код, 4-конт.
    • Штекерный разъем 7/8", 5-конт., для электропитания
    • Корпус, армированный стекловолокном
    • Прошел испытания на ударопрочность и виброустойчивость
    • Полностью залитая компаундом электроника модуля
    • Степени защиты IP65, IP67, IP69K

Основные данные

Предпочитаемый тип 5
EAN 4047101417968
eCl@ss-код (V5.1.4): 27250302 -/- Модуль ввода/вывода дискретный (периферия)
Код ТНВЭД 85369095000
Страна происхождения DE
Ширина 654 г

Технические характеристики

Сетевой протокол Защитный блок CIP по EtherNet/IP
Вид канала Безаварийные входы, Безаварийные входы и выходы, Цифровой вход/выход, IO-Link
Сигнал технологии соединения M12
Серия продуктов Блочный модуль ввода/вывода серии T
Тип устройства Модули ввода/вывода, Компактная станция
Степень защиты IP65 / IP67 / IP69K
Сертификаты cULus
Окружающая температура (мин.) -40
Окружающая температура (макс.) 70

Data Sheets

Декларация производителя

Конфигурационный файл

Лист-вкладыш с инструкцией

Полный основной каталог

Руководство

флаер продукта

EPLAN Electric P8

Product Flyer

please confirm the format


For technical reasons the CAD download is only available from the https://www.turck.de/en Website. Please follow this link to download CAD files.
Click here to visit www.turck.de/en

We are sorry for the inconvenience!

Select Country

Turck worldwide