Produto  WK4.5T-5-RS4.5T/S2500

Cabo BL ident Versão Padrão

Número do pedido: 6699204
    • AWG 24/AWG 22, 4 pinos
    • Material do revestimento: Revestimento de PUR, amarelo
    • Isento de halogêneos e LABS
    • Blindagem: Folha de alumínio, fio de cobre estanhado
    • Diâmetro do revestimento: 6,4 mm
    • Qualificado para o uso em esteiras de cabos, resistente a óleo, altamente flexível
    • Cabo UL estilo 20963
    • Comprimento do cabo: 5,0 m

Dados gerais

EAN 4047106123307
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Cabo de rede
Número da tarifa aduaneira 85444290
País de origem DE
Peso 327 g

Dados técnicos

Conexão mecânica M12 × 1
Número de condutores 2
Quantidade de pinos 5
Design Angulado
Design Conector fêmea
Material do conector A Latão
Conexão mecânica M12 × 1
Design Reto
Design Conectores
Material do conector B Latão
Application RFID
Tensão nominal máx. 30 V
Material do cabo PUR
Cor do cabo Amarelo
Approvals Cabo UL estilo 20963

Select Country

Turck worldwide