Tel. +55 (11) 2676 9600 | sales-brazil@turck.com

Produto  RK4.5T-25/S2500

Cabo BL ident Versão Padrão

Cabo de Conexão

Número do pedido: 6638421
    • AWG 24/AWG 22, 4 pinos
    • Material do revestimento: Revestimento de PUR, amarelo
    • Isento de halogêneos e LABS
    • Blindagem: Folha de alumínio, fio de cobre estanhado
    • Diâmetro do revestimento: 6,4 mm
    • Qualificado para o uso em esteiras de cabos, resistente a óleo, altamente flexível
    • Cabo UL estilo 20963
    • Extremidade aberta
    • Comprimento do cabo: 25 m

Dados gerais

EAN 4047106128166
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Cabo de rede
Número da tarifa aduaneira 85444290
País de origem DE
Peso 1381 g

Dados técnicos

Mechanical connection M12×1
Quantidade de condutores 2
Number of pins 5
Design Reto
Design Fêmea
Material do conector A Latão
Application RFID
Rated voltage máx. 30 V
Cable quality PUR
Cable color Amarelo
Approvals Cabo UL estilo 20963

Select Country

Turck worldwide